Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:38:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PSHEY15-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PSHEY, Graugussgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
PSHEY15
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 63 mm | Länge gesamt |
H2 | 57 mm | Höhe |
≈m | 0,4 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 47 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
K | M8 | Gewinde Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 30,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 30 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 18 mm | Breite (Kopf) |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
B | 22 mm | Breite Innenring |
S1 | 16 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Zusätzliche Informationen
SHE03 | Gehäuse | |
GAY15-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch