Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:26:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PBY15-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlagergehäuseeinheit PBY..-XL, RIBB Blech PB
Ersetzt
PBY15
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 15 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 85,7 mm | Länge gesamt |
H2 | 43,2 mm | Höhe |
C0r G | 1.350 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,15 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 68 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 9,5 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
H | 22,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 25,4 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 18,4 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 2,6 mm | Höhe (Fuß) |
Zusätzliche Informationen
f0 | 13 | Berechnungsfaktor |
GEH40-BT | Gehäuse | |
AY15-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch