Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:17:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PBS35-XL
Stehlagergehäuseeinheit
Stehlager-Gehäuseeinheiten PBS, Stahlblechgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PBS35


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
H2 | 94,4 mm | Höhe |
L | 165 mm | Länge gesamt |
C0r G | 4.100 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 1,01 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 127 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 13,5 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 8 mm | Mittenabstand Langloch |
S | 20,7 mm | Abstand Befestigung |
Abmessungen
H | 47,6 mm | Abstand Wellenachse |
A | 46,1 mm | Breite (Fuß) |
A1 | 22,2 mm | Breite (Kopf) |
H1 | 4 mm | Höhe (Fuß) |
P | 35 mm | Stützabstand |
Zusätzliche Informationen
GEH72-PBS | Gehäuse | |
RAE35-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch