Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:54:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 130 mm | Breite Flansch |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,99 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 102 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 16 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 36 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 16 mm | Dicke Flansch |
A2 | 21 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 31 mm | Breite |
B1 | 46 mm | Breite über Spannelement |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
F208 | Gehäuse | |
UK208 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |