Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:15:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 57,15 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 140 mm | Breite Flansch |
H | 250 mm | Höhe Flansch |
U | 68,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 56.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 36.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.870 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 4,08 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 202 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 23 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 48 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 20 mm | Dicke Flansch |
A2 | 29 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 65,1 mm | Breite |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
FL212 | Gehäuse | |
UC212-36 | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden