Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:46:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 115 mm | Breite Flansch |
H | 156 mm | Höhe Flansch |
U | 45,8 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 6.000 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,93 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 117 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 28 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 15,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 13 mm | Abstand Laufbahnmitte |
S1 | 32,8 mm | Dicke |
Q | Rp1/8 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN-CST-VA | Gehäuse | |
GRAE40-208-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden