Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:26:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCJTY17-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCJTY, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Ersetzt
PCJTY17
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 57 mm | Breite Flansch |
H | 99 mm | Höhe Flansch |
U | 33 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 4.750 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 219 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 0,34 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 76,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 25 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 9,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 17 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 22 mm | Breite |
V | 57 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJT03 | Gehäuse | |
GAY17-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden