Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:17:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 100 mm | Breite Flansch |
H | 176 mm | Höhe Flansch |
U | 54,3 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 14.900 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,93 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 144 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 36,9 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 20 mm | Dicke Flansch |
A2 | 21,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
V | 100 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | 1/4-28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Spannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CJT08-TV | Gehäuse | |
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung | |
KASK08 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | TV | Kunststoff |
Fertigungsanweisung | FA125.5 | Lager mit Corrotect-Beschichtung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch