Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:30:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



FLCTE35-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten FLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
Ersetzt
FLCTE35
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 94 mm | Breite Flansch |
H | 126 mm | Höhe Flansch |
U | 42 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 27.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 15.300 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 650 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,02 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 100 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A1 | 22 mm | Dicke Flansch |
A2 | 12,4 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 39 mm | Breite über Spannelement |
d3 | 55 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
LCTE07 | Gehäuse | |
RAE35-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Betriebsbedingungen für Lager FLCTE35-XL
In Arbeit für FLCTE35-XL
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Belastung
*PflichtfeldBewegungseinflüsse
*Pflichtfeld Voreingestellte Parameter
Arcanol MULTI2
Fettnormale Sauberkeit
Verunreinigung70°C
Betriebstemperatur20°C
Umgebungstemperatur Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden