Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:29:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NTS92X1512
Dichtring
Labyrinthdichtungen NTS, Dichtung für SNS-Gehäuse, kontaktfrei

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 400,05 mm | Wellendurchmesser |
b | 42 mm | Breite |
g | 5,5 mm | Überstand Gehäuse |
da | 464,4 mm | Außendurchmesser |
≈m | 13,6 kg | Gewicht |
Downloads:

