Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:18:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NTS40X700
Dichtring
Labyrinthdichtungen NTS, Dichtung für SNS-Gehäuse, kontaktfrei
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 177,8 mm | Wellendurchmesser |
b | 42 mm | Breite |
g | 5,5 mm | Überstand Gehäuse |
da | 214,5 mm | Außendurchmesser |
≈m | 2,64 kg | Gewicht |
Downloads:

