Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:22:25 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NTC600
Dichtring
Taconite_DIchtung NTC, für SNS-Gehäuse, kombinierte Dichtung
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 560 mm | Wellendurchmesser |
b | 77 mm | Breite |
g | 44 mm | Überstand Gehäuse |
da | 678,5 mm | Außendurchmesser |
≈m | 34,66 kg | Gewicht |
Downloads: