Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:24:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NTC48X700
Dichtring
Taconite_DIchtung NTC, für SNS-Gehäuse, kombinierte Dichtung

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 177,8 mm | Wellendurchmesser |
b | 69 mm | Breite |
g | 36 mm | Überstand Gehäuse |
da | 290,3 mm | Außendurchmesser |
≈m | 1 g | Gewicht |
Downloads:

