Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:50:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NTC40X612
Dichtring
Taconite_DIchtung NTC, für SNS-Gehäuse, kombinierte Dichtung
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 171,45 mm | Wellendurchmesser |
b | 69 mm | Breite |
g | 36 mm | Überstand Gehäuse |
da | 283,95 mm | Außendurchmesser |
≈m | 1 g | Gewicht |
Downloads:

