Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:54:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NTC40X515
Dichtring
Taconite_DIchtung NTC, für SNS-Gehäuse, kombinierte Dichtung
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 150,81 mm | Wellendurchmesser |
b | 67,5 mm | Breite |
g | 34,5 mm | Überstand Gehäuse |
da | 263,31 mm | Außendurchmesser |
≈m | 1 g | Gewicht |
Downloads:

