Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:24:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NTC38X614
Dichtring
Taconite_DIchtung NTC, für SNS-Gehäuse, kombinierte Dichtung
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 174,63 mm | Wellendurchmesser |
b | 69 mm | Breite |
g | 36 mm | Überstand Gehäuse |
da | 287,13 mm | Außendurchmesser |
≈m | 1 g | Gewicht |
Downloads: