Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:06:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ETS608
Dichtring
Labyrinth Dichtung; ETS; SES-Gehäuse
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 35 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
D3 | 68,7 mm | Außendurchmesser |
g | 6 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 62 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 302,8 g | Gewicht |
Downloads: