Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:28:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BTAC56
Dichtring
Bolt-on-Dichtungen BTAC, für SNS-Gehäuse, angeschraubt
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 264 mm | Wellendurchmesser |
b | 71 mm | Breite |
g | 41 mm | Überstand Gehäuse |
da | 410 mm | Außendurchmesser |
dc | 380 mm | Zentrierdurchmesser |
≈m | 19,1 kg | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.