Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:41:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 206 mm | Länge |
H2 | 114 mm | Höhe |
≈m | 1,37 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 159 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 17 mm | Breite (Langloch) |
N1 | 20 mm | Länge (Langloch) |
Abmessungen
H | 57,2 mm | Abstand Wellenachse |
A | 60 mm | Breite (Fuß) |
H1 | 23 mm | Höhe (Fuß) |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
Q | 1/4 - 28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
ASE10-TV | Gehäuse | |
GRAE50-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung | |
KASK10-S-G | Geschlossene Schutzkappe | |
KASK10-S-R-NBR | Offene Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Material | TV | Kunststoff |
Fertigungsanweisung | FA125.5 | Lager mit Corrotect-Beschichtung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch