Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:32:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 117 mm | Höhe |
L | 149 mm | Länge gesamt |
≈m | 2,34 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
A1 | 16 mm | Breite Führungsnut |
0,2 mm | Breite Führungsnut oberes Abmaß | |
0 mm | Breite Führungsnut unteres Abmaß | |
H1 | 102 mm | Abstand Führungsnut |
0 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß | |
-0,5 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß | |
N | 29 mm | Befestigungsbohrung |
Abmessungen
L1 | 90 mm | Abstand Wellenachse |
L2 | 16 mm | Länge Steg |
L3 | 86 mm | Länge Führungsnut |
A | 49 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
N1 | 19 mm | Breite Aussparung |
N2 | 49 mm | Höhe Aussparung |
B | 34 mm | Breite Innenring |
T | 83 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
A2 | 37 mm | Breite Gehäuse |
Zusätzliche Informationen
T210 | Gehäuse | |
UK210-OSE | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | GG | Grauguss |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden