Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:58:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GLCTE40-TV-VA-FD
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit, FD-Ausführung


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 100 mm | Breite Flansch |
H | 150 mm | Höhe Flansch |
U | 48,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 29.520 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 18.140 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 800 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 12.800 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,82 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 119 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
Abmessungen
A1 | 24 mm | Dicke Flansch |
A2 | 13,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 43,7 mm | Breite über Spannelement |
B3 | 47,5 mm | Abstand Gehäusemitte Kappenende |
S1 | 34,7 mm | Abstand Laufbahn zu Spannring |
Q | 1/4"-28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 60,3 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
GEH.GLCTE08-TV-WHT | Gehäuse | |
GE40-KRR-B-FA107-VA-FD | Lagerbezeichnung | |
KASK08-S-G-WHT | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Sonderwerkstoff | TV | Kunststoff Gehäuse |
Material | TV-FD | Kunststoff für Lebensmittelanwendungen |
Edelstahllager | VA | Korrosionsbeständige VA-Konstruktion |