Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:45:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SES206-305-L
Stehlagergehäuse
Geteilte Stehlagergehäuse für verschiedene Lagerausführungen. Die Baureihe SNV wird in 2022 schrittweise durch die neue Baureihe SES abgelöst.
Vorzugsprodukt




Hauptabmessungen und Leistungsdaten
D | 62 mm | Aussendurchmesser Lager |
a | 185 mm | Länge Fuß |
h1 | 89 mm | Höhe |
g | 77 mm | Breite Gehäusekörper |
K | 32 mm | Breite Lagersitz |
≈m | 2,03 kg | Gewicht |
Abmessungen
b | 52 mm | Breite Fuß |
c | 22 mm | Höhe Fuß |
h | 50 mm | Mittenhöhe |
m | 150 mm | Abstand Befestigungsbohrung |
s | 12,7 mm | Schraubengröße |
s | M12 | Größe Befestigungsschrauben |
u | 15 mm | Breite Langloch |
v | 20 mm | Länge Langloch |
D2 | 46,5 mm | Durchmesser Dichtung |
D3 | 54,5 mm | Durchmesser Dichtungsnut |
D5 | 52,7 mm | Aussendurchmesser Labyrinthdichtung |
g1 | 5 mm | Breite Dichtungsnut |
g2 | 62 mm | Abstand Dichtung |
g3 | 10 mm | Wandstärke |
g4 | 23 mm | Abstand Ölablassbohrung |
m1 | 119 mm | Abstand Verstiftung m1 |
n3 | 42 mm | Abstand Schmierbohrung |
n4 | 63 mm | Abstand Schmierung Dichtung |
u1 | 4 mm | Bohrungsdurchmesser u1 |
u2 | 9 mm | Bohrungsdurchmesser u2 |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:


Alle
Deutsch

2024-05-2 | Technische Produktinformation | TPI 247 | Deutsch
Geteilte Stehlagergehäuse SES
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden