Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:52:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


F516-A-L
Flanschlagergehäuse
Flanschlagergehäuse für verschieden Lagertypen mit kegeliger Bohrung und Spannhülse, einseitig geschlossen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 70 mm | Wellendurchmesser |
a | 196 mm | Flanschbreite |
h1 | 196 mm | Höhe Flansch |
g2 | 101 mm | Gesmatbreite g2 |
4 | Anzahl der Befestigungsbohrungen | |
≈m | 9,775 kg | Gewicht |
Abmessungen
M10x1 | Anschlussgewinde für Schmierung | |
c | 25 mm | Dicke Flansch |
D | 140 mm | Außendurchmesser Lager |
g4 | 32 mm | Abstand Flanschseite zu Lagersitz |
h | 98 mm | Abstand Wellenachse |
m | 215 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen |
s | M16 | Größe der Befestigungsschrauben |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads: