Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:59:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


F11209
Flanschlagergehäuse
Flanschlagergehäuse für Pendelkugellager 112 mit breitem Innenring, Filzdichtung, Fettschmierung
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 45 mm | Wellendurchmesser |
| a | 180 mm | Flanschbreite |
| g2 | 62,5 mm | Breite mit Deckel gesamt |
| h1 | 160 mm | Höhe Flansch |
| ≈m | 2,964 kg | Gewicht |
Abmessungen
M10x1 | Anschlussgewinde für Schmierung | |
| c | 15 mm | Dicke von Flansch |
| D | 85 mm | Aussendurchmesser Lager |
| h | 60 mm | Abstand Wellenachse |
| m | 160 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrung |
| s | M12 | Größe der Befestigungsschrauben |
Temperaturbereich
| Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads: