Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:38:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


F11205
Flanschlagergehäuse
Flanschlagergehäuse für Pendelkugellager 112 mit breitem Innenring, Filzdichtung, Fettschmierung
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Wellendurchmesser |
a | 110 mm | Flanschbreite |
g2 | 46 mm | Breite mit Deckel gesamt |
h1 | 100 mm | Höhe Flansch |
≈m | 0,841 kg | Gewicht |
Abmessungen
M10x1 | Anschlussgewinde für Schmierung | |
c | 10 mm | Dicke von Flansch |
D | 52 mm | Aussendurchmesser Lager |
h | 38 mm | Abstand Wellenachse |
m | 96 mm | Teilkreisdurchmesser Befestigungsbohrung |
s | M10 | Größe der Befestigungsschrauben |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads: