Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:41:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 110 mm | Breite Flansch |
U | 49,2 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,942 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 82 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11 mm | Befestigungsbohrung |
W | 4 mm | Gewinde - Gewindestift |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 27 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 14,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 12 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B | 49,2 mm | Breite |
S | 2,5 mm | Dicke Flansch |
Q | Rp1/8 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
1 | Anzahl der Gehäuse 2 | |
FLAN80-CS-VA | Gehäuse | |
FLAN80-CST-AH02 | Gehäusebezeichnung (Teil 2) | |
GYE40-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | VA | Edelstahl |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden