Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:37:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RCJTY40-TV-VA
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit RCJTY..-TV-VA
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 100 mm | Breite Flansch |
H | 175 mm | Höhe Flansch |
U | 51,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 31.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 18.900 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 930 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
C0r G | 14.900 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,874 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 144 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
W | 4 mm | Gewinde - Gewindestift |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 37,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 20 mm | Dicke Flansch |
A2 | 21,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GEHCJT08-TV | Gehäuse | |
GYE40-XL-KRR-B-FA107-VA | Lagerbezeichnung | |
KASK08 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 80 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | TV | Kunststoff |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch