Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:45:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RA50-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit RA..-XL
Ersetzt
RA50
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 50 mm | Bohrungsdurchmesser |
H | 155,5 mm | Höhe Flansch |
H | 155,5 mm | Breite Flansch |
U | 36,7 mm | Gesamthöhe Einheit |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
Cur | 1.210 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
Cr | 37.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.200 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 8.600 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 1,57 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 127 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 13,5 mm | Befestigungsquadrat |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
n | 4 | Anzahl Schrauben |
Abmessungen
A | 11,1 mm | Höhe Gehäuse |
S | 4 mm | Dicke Flansch |
V | 100 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
d3 | 69 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN90-MSB-FA125 | Gehäuse | |
FLAN90-MSB | Gehäusebezeichnung (Teil 2) | |
EXZ | Befestigung | |
GRAE50-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch