Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:13:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCSLT25-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCSLT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PCSLT25
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 71 mm | Breite Flansch |
H | 95,2 mm | Höhe Flansch |
U | 28 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 10.100 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 5.900 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 4.500 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,25 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 76,2 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 8,7 mm | Befestigungsquadrat |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 16 mm | Höhe Gehäuse |
A2 | 8,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
S1 | 3 mm | Dicke |
S | 2 mm | Dicke Flansch |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
1 | Anzahl der Gehäuse 2 | |
FLAN47-CSLT | Gehäuse | |
FLAN47-CST | Gehäusebezeichnung (Teil 2) | |
RALE25-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden