Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
23:52:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCSK40-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit PCSK..-XL
Ersetzt
PCSK40
Vorzugsprodukt
Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 110 mm | Breite Flansch |
H | 121 mm | Höhe Flansch |
U | 44,8 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 10.000 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 0,98 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 82 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 11 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 27 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 14,5 mm | Dicke Flansch |
A2 | 12 mm | Abstand Laufbahnmitte |
Q | Rp1/8 | Anschlussgewinde für Schmierung |
Zusätzliche Informationen
2 | Anzahl Gehäuse | |
FLAN-CST-AH02 | Gehäuse | |
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | Stahlblech |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden