Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:00:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


PCJ40-TV-FA125.5
Flanschlagergehäuseeinheit
Flanschlagergehäuseeinheit PCJ..-TV
Ersetzt
PCJ 40 TN FA125.5


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 130 mm | Breite Flansch |
U | 55,8 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 34.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
C0r G | 19.200 N | Tragfähigkeit (Gehäuse) |
≈m | 1,05 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 102 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
n | 4 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 37,5 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 17 mm | Dicke Flansch |
A2 | 23 mm | Abstand Laufbahnmitte |
V | 99 mm | Schulterdurchmesser Gehäuse |
Q | 1/4-28 UNF | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Spannelement |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
GEH.CJ08-TV-HLA | Gehäuse | |
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 | Lagerbezeichnung | |
KASK08 | Schutzkappe |
Temperaturbereich
Tmin | -35 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Material | TV | Kunststoff |
Fertigungsanweisung | FA125.5 | Lager mit Corrotect-Beschichtung |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch