Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:51:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PCFTR30-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten PCFTR, Dreiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Ersetzt
PCFTR30
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
H2 | 117 mm | Höhe Flansch |
U | 40 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 20.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 11.300 N | Statische Tragzahl, radial |
≈m | 0,99 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 116 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
N | 11,5 mm | Befestigungsbohrung |
n | 3 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A | 24 mm | Höhe Gehäuse |
A1 | 12 mm | Dicke Flansch |
A2 | 13,3 mm | Abstand Laufbahnmitte |
H1 | 44 mm | Abstand Wellenachse |
Q | M6 | Anschlussgewinde für Schmierung |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
1 | Anzahl Gehäuse | |
CFTR06 | Gehäuse | |
GRAE30-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch
Spannlager und Gehäuseeinheiten
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden