Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:40:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



FLCTE40-XL
Flanschlagergehäuseeinheit
Gehäuseeinheiten FLCTE, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung, nicht nachschmierbar
Ersetzt
FLCTE40
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Bohrungsdurchmesser |
L | 100 mm | Breite Flansch |
H | 150 mm | Höhe Flansch |
U | 46,3 mm | Gesamthöhe Einheit |
Cr | 32.500 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 19.800 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.030 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
≈m | 1,42 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
J | 119 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
N | 14 mm | Befestigungsbohrung |
W | 5 mm | Schlüsselweite |
n | 2 | Anzahl Anschraubbohrungen |
Abmessungen
A1 | 26 mm | Dicke Flansch |
A2 | 13,5 mm | Abstand Laufbahnmitte |
B1 | 43,8 mm | Breite über Spannelement |
d3 | 58 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
Zusätzliche Informationen
GEHLCTE08-GG | Gehäuse | |
RAE40-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |
Temperaturbereich
Tmin | -20 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch