Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:42:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCM7009-C-T-P4S-UL-XL
Hochgeschwindigkeits-Spindellager
Hochgeschwindigkeits-Spindellager HCM70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 17°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 75 mm | Außendurchmesser |
B | 16 mm | Breite |
Cr | 12.900 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 6.700 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 540 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 34.000 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 50.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 234,68 g | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 51 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 69 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 0,3 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 57,2 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 59 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 54,8 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 59 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 17,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 0,6 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 17 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 52 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 137 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 288 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 151 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 408 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 881 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 43 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 62 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 84 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |


Alle
Deutsch

2017-08-15 | Katalog | MH1 Dismounting Hydraulic | Deutsch
Ausbau von Wälzlagern - Hydraulischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2017-08-15 | Katalog | MH1 Mounting Mechanical | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Mechanischer Ausbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Thermal mounting | Deutsch
Einbau von Wälzlagern - Thermischer Einbau

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch
Technische Grundlagen

2019-06-26 | Sonderdruck | SSD 40 | Deutsch