Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:55:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HCB71932-E-T-P4S-UL
Spindellager
Spindellager HCB719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel α = 25°, mit Keramikkugeln, eingeengte Toleranzen
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 160 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 220 mm | Außendurchmesser |
B | 28 mm | Breite |
Cr | 121.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 96.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 5.600 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG Grease | 7.500 1/min | Grenzdrehzahl für Fettschmierung |
nG Oil | 11.000 1/min | Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung |
≈m | 2,164 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da | 170 mm | Anlagedurchmesser Wellenschulter |
da | h12 | Anlagedurchmesser Wellenschulter Passung |
Da | 209 mm | Anlagedurchmesser des Außenringes |
Da | H12 | Anlagedurchmesser des Außenringes Passung |
ra max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
ra1 max | 1 mm | Maximaler Freistichradius |
Etk min | 179,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk max | 184,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
Etk1 min | 179,5 mm | Minimaler Einspritzteilkreis |
Etk1 max | 184,7 mm | Maximaler Einspritzteilkreis |
a | 58,3 mm | Abstand Druckkegelspitze |
Abmessungen
rmin | 2 mm | Minimaler Kantenabstand |
r1 min | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
α | 25 ° | Druckwinkel |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 100 °C | Betriebstemperatur max. |
Zusätzliche Informationen
FV L | 521 N | Vorspannkraft leicht |
FV M | 1.940 N | Vorspannkraft mittel |
FV H | 4.152 N | Vorspannkraft schwer |
KaE L | 1.495 N | Abhebekraft leicht |
KaE M | 5.676 N | Abhebekraft mittel |
KaE H | 12.392 N | Abhebekraft schwer |
ca L | 301 N/µm | Axiale Steifigkeit leicht |
ca M | 481 N/µm | Axiale Steifigkeit mittel |
ca H | 642 N/µm | Axiale Steifigkeit schwer |