Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:16:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GIHRK70-DO
Gelenkkopf
Hydraulik-Gelenkkopf, mit Gewinde-Klemmreinrichtung, Rechtsgewinde, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Stahl, offen
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
Cr | 407.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 441.000 N | Statische Tragzahl, radial |
d | 70 mm | Bohrungsdurchmesser Lager |
d2 | 154 mm | Äußerer Augendurchmesser |
l4 | 232 mm | Gesamtlänge Innengewinde - Kopf |
D | 105 mm | Außendurchmesser Lager |
B | 49 mm | Breite des Innenringes |
≈m | 8,81 kg | Gewicht |
Abmessungen
α | 6 ° | Kippwinkel |
C1 | 55 mm | Breite des Stangenendes |
dK | 92 mm | Kugeldurchmesser |
d3 | M65x1,5 | Gewindegröße |
d4 | 86 mm | Schaftdurchmesser Schulter |
d5 | 100 mm | Schaftdurchmesser, gross |
d 7 | M12x50 | Schrauben Klemmbereich |
h1 | 150 mm | Schaftlänge Innengewinde - Kopf |
l3 | 66 mm | Gewindelänge Innengewinde |
l7 | 75 mm | Abstand Bohrungen mit/Schaftanfang |
dUT | -0,015 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Untere Toleranz |
dOT | 0 mm | Bohrungsdurchmesser Lager, Obere Toleranz |
BUT | -0,15 mm | Breite des Innenringes, geringe Toleranz |
BOT | 0 mm | Breite des Innenringes, obere Toleranz |
MA | 80 Nm | Anziehdrehmoment |
Gr | 0,055 - 0,142 | Radialluft |
Grmin | 0,055 mm | Radiale Lagerluft, minimum |
Grmax | 0,142 mm | Maximale radiale Lagerluft |
Anschlussmaße
r1smin | 1 mm | Kantenabstand |
d1 | 77,9 mm | Äußerer Bunddurchmesser des Innenringes |
Temperaturbereich
Tmin | -60 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |


Alle
Deutsch

2016-03-23 | Katalog | HG 1 | Deutsch
Gleitlager
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden