Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:17:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ETS616
Dichtring
Labyrinth Dichtung; ETS; SES-Gehäuse
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 70 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 70 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 22,5 mm | Gesamtbreite |
D3 | 138,2 mm | Außendurchmesser |
g | 8 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 131 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 1,73 kg | Gewicht |
Downloads:

