Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:17:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ETS612
Dichtring
Labyrinth Dichtung; ETS; SES-Gehäuse
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 55 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 55 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 19,5 mm | Gesamtbreite |
D3 | 93,2 mm | Außendurchmesser |
g | 6 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 87 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 0,54 kg | Gewicht |
Downloads: