Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
13:06:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Main Dimensions & Performance Data
d | 36,513 mm | Shaft diameter |
d2 | 36,5125 mm | Sealing shaft diameter |
B | 18,5 mm | Total width |
D3 | 73,7 mm | Outside diamater |
g | 6 mm | Overhang housing |
D2 | 67 mm | Diameter sealing |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.