Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:38:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 75 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 20,5 mm | Gesamtbreite |
D3 | 103,7 mm | Außendurchmesser |
g | 7 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 97,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 480,08 g | Gewicht |
Downloads: