Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
20:37:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 40 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 40 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
D3 | 62,7 mm | Außendurchmesser |
g | 6 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 56,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 176,83 g | Gewicht |
Downloads: