Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
02:29:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 75 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 85 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 21 mm | Gesamtbreite |
D3 | 108,7 mm | Außendurchmesser |
g | 7 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 102,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 409,12 g | Gewicht |
Downloads: