Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:49:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 45 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 55 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 18,5 mm | Gesamtbreite |
D3 | 73,7 mm | Außendurchmesser |
g | 6 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 67 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 161,8 g | Gewicht |
Downloads: