Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:42:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Main Dimensions & Performance Data
d | 82,55 mm | Shaft diameter |
d2 | 82,55 mm | Sealing shaft diameter |
D3 | 111 mm | Outside diamater |
g | 42,5 mm | Overhang housing |
D2 | 102,5 mm | Diameter sealing |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.