Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:29:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 25 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 25 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
D3 | 44,5 mm | Außendurchmesser |
g | 29 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 36,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 292,92 g | Gewicht |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.

Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden