Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:36:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 35 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 35 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
D3 | 70,5 mm | Außendurchmesser |
g | 70,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 62 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 167,63 g | Gewicht |
Downloads:

