Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:29:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 19,05 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 19,05 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
D3 | 44,5 mm | Außendurchmesser |
g | 44,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 36,5 mm | Durchmesser Dichtung |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.