Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:40:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EFS519
Dichtring
Filzdichtung, EFS; SES-Gehäuse
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 85 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 85 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 13 mm | Gesamtbreite |
D3 | 141 mm | Außendurchmesser |
g | 141 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 131 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 0,67 kg | Gewicht |
Downloads: