Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:13:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


EFS515
Dichtring
Filzdichtung, EFS; SES-Gehäuse
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 65 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 65 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 12 mm | Gesamtbreite |
D3 | 95,5 mm | Außendurchmesser |
g | 95,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 87 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 196,81 g | Gewicht |
Downloads: