Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:25:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 100 mm | Wellendurchmesser |
d2 | 115 mm | Dichtungsinnendurchmesser |
B | 13 mm | Gesamtbreite |
D3 | 147,5 mm | Außendurchmesser |
g | 147,5 mm | Überstand Gehäuse |
D2 | 137,5 mm | Durchmesser Dichtung |
≈m | 370,5 g | Gewicht |
Downloads: